banner-l200
banner-l200-mb

Disco duro interno L200 para computadora portátil

Para descargar actualizaciones en computadoras portátiles o PC.

Aplicaciones2:
  • Computadoras portátiles
  • Sistemas de juegos
  • Almacenamiento externo
L200 - Take Your Laptop to the Next Level

Lleve su computadora portátil al siguiente nivel

El disco duro interno Toshiba L200 para computadora portátil está diseñado para jugadores de videojuegos y para quienes utilizan una computadora portátil a diario. Su diseño le permite aumentar la capacidad de almacenamiento de su computadora portátil o consola de videojuegos de forma conveniente y segura.

El L200 brinda una gran capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB1 en un factor de forma compacto de 2.5 in, lo cual le permite almacenar más datos de videojuegos y archivos sobre la marcha. Incluye tecnologías de sensor de impacto interno para evitar que su unidad y sus datos se dañen.

El L200 se diseñó para consumir poca energía* y optimizar la duración de la batería del dispositivo. Además, el funcionamiento silencioso* de la unidad la convierte en una solución de almacenamiento excelente para sistemas de videojuego y aplicaciones de computación móvil en los que la capacidad, el perfil de energía y la fiabilidad son fundamentales.

*En comparación con los discos duros de 3,5 pulgadas

P300 - Versatile

Eficiente

El perfil de bajo consumo ayuda a optimizar la duración de la batería del dispositivo.

P300 - Data Protection

Protección de Datos

El sensor de golpes incorporado ayuda a proteger la unidad y los datos.

P300 - Reliable

Confiable

La tecnología de formato avanzado permite ofrecer la eficiencia de la unidad y la integridad de los datos.

L200 - Mobile

Móvil

Diseñado para computadoras portátiles y sistemas de juegos.

Disco duro interno Toshiba L200 para computadora portátil

El disco duro interno Toshiba L200 para computadora portátil está diseñado para jugadores de videojuegos y para quienes utilizan una computadora portátil a diario. Es una solución excelente para aumentar la capacidad de almacenamiento de su computadora portátil o de su consola de videojuegos hasta 2 TB1. Características como perfil de bajo consumo, tecnología de caché y protección contra vibraciones y descargas eléctricas ofrecen el rendimiento y la confiabilidad necesarios para mejorar su experiencia en la computadora portátil y la consola de videojuegos. Todo está respaldado por más de 50 años de experiencia en almacenamiento y calidad excepcional de Toshiba, el nombre en el que puede confiar.

Disco duro interno L200 para computadora portátil

Especificaciones técnicas

Hasta 2 TB1
Hasta 128 MB Memoria Caché
Tecnología de Caché de Toshiba
Sensor de Golpes
Factor de forma11 2.5 pulgadas
Interfaz SATA
Hasta 6 Gbit/s (2 TB 9.5 mm/ 1 TB 7 mm/ 500 GB 7 mm)
Capacidad1 2 TB, 1 TB, 500 GB
Tecnología de grabación CMR (1 TB 9.5 mm, 500 GB 9.5 mm, 500 GB 7 mm)
SMR manejada por el disco (2 TB 9.5 mm/ 1 TB 7 mm)
Velocidad de rotación 5400 rpm
Tamaño de memoria caché 128 MB (2 TB 9.5 mm/ 1 TB 7 mm)
8 MB (1 TB 9.5 mm, 500 GB 9.5 mm, 500 GB 7 mm)
Garantía limitada9 Hasta 3 años (2 años para HDWL110XZSTA/HDWL120XZSTA)

Dónde comprar

Los discos duros Toshiba para consumidores actualmente están disponibles en minoristas y distribuidores selectos. Haga clic en el botón de abajo para encontrar sus minoristas y distribuidores locales.
*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.

Encontrar minoristas y distribuidores

1 Un gigabyte (1 GB) es igual a 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) es igual a 1012 = 1 000 000 000 000 bytes utilizando las potencias de 10. Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 2; entonces, se define que 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes; por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software, el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.

2 La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo.

3 Las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes y las características del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

4 La velocidad de datos máxima sostenida y la velocidad de interfaz pueden estar restringidas según la velocidad de respuesta del sistema host y por las características de transmisión. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.

5 Calificación de carga anual: Las unidades HDD llevan un registro de diversos usos del disco como horas de encendido, vida útil de escrituras y lecturas de la computadora host. Según estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos por debajo de los 40 °C: tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil) × (8760 por tiempo de vida útil de las horas de encendido), en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o mayor. En caso contrario (es decir, que el tiempo de encendido fuese menor que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada equivaldría a escrituras durante la vida útil + lecturas durante la vida útil. Se diseñó cada disco para que logre un rendimiento similar al de la tasa de carga de trabajo anualizada ya mencionada, luego del cual se prevé una disminución. La tasa de carga de trabajo anualizada no afecta de ninguna forma la política de garantía de dicho disco. El término "carga de trabajo" se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos desde el sistema host.

6 La cantidad de cámaras de vigilancia admitidas se define mediante la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una tasa de hasta 10 Mbps según el modelo de disco duro (HDD). Los resultados reales pueden variar sobre la base de diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades del hardware y software del sistema, la tecnología de compresión de video utilizada, y variables del sistema, como resolución, cuadros por segundo y otras configuraciones. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La "alta definición" se calcula asumiendo que se cuenta con Full HD 1080p, 30 fps y una tasa de transferencia de hasta 10 Mbps por transmisión.

7 Para conocer las "bahías de unidades compatibles", comuníquese con su proveedor de soluciones, ya que la compatibilidad con el dispositivo host variará según el sistema.

8 La ubicación de los orificios de montaje inferiores es diferente en cada producto. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html

9 Se aplica una garantía limitada estándar. Puede consultar el folleto de la garantía en línea en https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.

10 El tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o el tiempo medio entre fallos (MTBF) no es una garantía ni un cálculo de la vida útil del producto, sino un valor estadístico relacionado con índices de fallo medios basados en una gran cantidad de productos, lo que puede no reflejar de manera precisa el funcionamiento real. La vida operativa real del producto puede diferir del MTTF o el MTBF.   El tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o el tiempo medio entre fallos (MTBF) de las unidades HDD durante su vida útil es de 600 000 horas y la tasa de fallos anualizada (AFR) es de 1.46 %; de 1.0 millones de horas y la AFR, de 0.88 % o de 1.2 millones de horas y la AFR, de 0.73 %. Esto supone que las horas de encendido duran las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un uso normal (8760 h por horas de encendido anuales, transferencias de datos totales de hasta 180 TB o 300 TB anuales y una temperatura superficial promedio HDA de 40° C o inferior).  El uso a una temperatura superficial HDA de la carcasa superior a 40° C puede degradar la fiabilidad del producto y reducir el período de garantía.

11 "2.5 pulgadas" y "3.5 pulgadas" se refieren al factor de forma de las unidades HDD. No indican el tamaño físico de la unidad.

12 La vida útil de la unidad puede variar conforme al uso y la carga de trabajo.

will open in a new window Se abrirá en una ventana nueva
to top Hacia arriba