Unidades de disco
duro internas

Amplíe su mundo

motif11

El almacenamiento de datos que necesita para rendir al máximo

Los confiables discos duros internos de Toshiba amplían la capacidad de almacenamiento de manera confiable y optimizan su flujo de trabajo. —Porque el hardware no debería retrasar su velocidad.

Explore la lista de productos

N300

El disco duro interno N300 NAS está diseñado para satisfacer los requisitos de confiabilidad, rendimiento, resistencia y escalabilidad de las aplicaciones de almacenamiento en red las 24 horas del día, los 7 días de la semana12 para uso personal, de trabajo remoto y de pequeñas empresas.

Más información

N300 Pro

Potencie su almacenamiento en red con el disco duro interno N300 Pro NAS. Diseñado específicamente para entornos RAID multiusuario exigentes, combina rápidas velocidades de transferencia de datos con funciones de confiabilidad avanzadas. Almacene, comparta y proteja sus valiosos activos digitales con confianza.

Más información

S300

Diseñado para DVR y NVR domésticos y de oficina, el disco duro interno de vigilancia S300 ofrece un almacenamiento de vigilancia eficiente, optimizado para entornos de grabación de video las 24 horas, los 7 días de la semana, con múltiples transmisiones de cámara.

Más información

S300 Pro

Diseñado para DVR y NVR de vigilancia empresarial que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el disco duro interno de vigilancia S300 Pro ofrece almacenamiento optimizado para video que admite hasta 64 transmisiones de cámara HD6 y sistemas de almacenamiento de video de múltiples bahías con hasta 24 bahías para discos7.

Más información

S300 AI

Diseñado específicamente para grabadoras de video con IA y servidores de análisis de video, el S300 AI es una solución inteligente de almacenamiento de video que ofrece la confiabilidad, el rendimiento y la escalabilidad que los entornos basados en IA y sistemas de vigilancia avanzados requieren para capturar datos de alta calidad las 24 horas, los 7 días.

Más información

X300

Diseñado para computadoras multimedia domésticas y PC para juegos, el disco duro interno de alto rendimiento X300 ofrece una enorme capacidad para que su biblioteca de juegos crezca, y proporciona alto rendimiento para llevar sus juegos al próximo nivel.

Más información

X300 Pro

Diseñado para estaciones de trabajo y sistemas multimedia de alta gama, el disco duro interno de alto rendimiento X300 Pro ofrece un alto rendimiento de carga de trabajo y una enorme capacidad para optimizar el flujo de trabajo de producción, de modo que pueda mantener el flujo de su creatividad.

Más información

Mejore su
negocio

Image of Toshiba Internal HDD - Store and Protect

Almacenamiento y protección

Guarde, comparta y proteja con confianza sus valiosos activos digitales con soluciones de almacenamiento interno confiables, diseñadas pensando en usted.

Image of Toshiba Internal HDD - Scale to Fit

Almacenamiento a medida

Ajuste completamente su almacenamiento para satisfacer sus necesidades actuales y futuras con soluciones diseñadas para diversas aplicaciones de almacenamiento, que incluyen juegos, creación de contenido, NAS y vigilancia.

Image of Toshiba Internal HDD - Trusted Performance

Rendimiento confiable

Los discos duros Toshiba están fabricados con componentes de alta calidad y probados para garantizar su confiabilidad, respaldados por más de 50 años de experiencia en almacenamiento.

Image of Internal HDD Video

Eleve su negocio

The N300 delivers the performance to let you access your data quickly and the reliability to help keep your NAS system running 24/7.

Disco duro interno N300 NAS

Diseñado para sistemas NAS de oficinas pequeñas y en el hogar, el disco N300 ofrece un rendimiento que le permite acceder a sus datos rápidamente y la confiabilidad para mantener su sistema NAS funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana12.

Disco duro interno N300 Pro

Amplíe su almacenamiento conectado a la red y proteja sus datos sin comprometer el rendimiento. Al admitir una tasa de carga de trabajo de hasta 550 TB por año5 con tecnología de control de recuperación de errores para minimizar el tiempo de recuperación en entornos RAID, es la solución ideal para una red de datos multiusuario que funcione las 24 horas, los 7 días de la semana12.

Image of Toshiba N300 NAS Systems Drive

N300

Para sistemas NAS de hasta 8 bahías para unidades
Image of Toshiba N300 Pro NAS Systems Drive

N300
Pro

Para sistemas NAS empresariales de hasta 24 bahías para unidades

Disco duro interno de vigilancia S300 AI

Diseñado para el futuro de la vigilancia inteligente, el S300 AI está diseñado para manejar las altas exigencias del análisis de video habilitado por IA, la grabación multicanal y el flujo de datos del borde al núcleo. Con soporte para cargas de trabajo avanzadas y entornos siempre activos, ofrece el rendimiento, la capacidad y la fiabilidad necesarias para los sistemas de seguridad modernos e inteligentes.

Disco duro interno de vigilancia S300 Pro

Disfrute de una grabación de video fluida con una velocidad de 7200 RPM y un gran tamaño de caché para ayudar a proteger contra saltos de imagen. Compatible con entornos de múltiples bahías y una tasa de carga de trabajo de hasta 300 TB por año5, el disco duro interno de vigilancia S300 Pro ofrece una solución de almacenamiento confiable para sistemas de seguridad empresarial en red.

Image of S300 AI Right Turn

S300 AI

Para NVR y servidores de análisis de video con tecnología de IA.
Image of Toshiba S300 Pro Surveillance Drive

S300
Pro

Para PC, Mac®, teléfonos inteligentes y tabletas2.

Capture los
detalles

The efficient S300 Surveillance Internal Hard Drive - designed for 24/7 operation.

Mejore su
rendimiento

Gamers and content creators will love the 7200 RPM speed and large cache size of the X300 Performance Internal Hard Drive.

Disco duro interno de alto rendimiento X300

A los jugadores y creadores de contenido les encantará la velocidad de 7200 RPM y el gran tamaño de caché del disco duro interno de alto rendimiento X300. La enorme capacidad de almacenamiento y los sensores de impacto internos facilitan la edición, la animación, la creación y la reproducción sin demoras.

Disco duro interno de alto rendimiento X300 Pro

Lleve su rendimiento al siguiente nivel con una alta tasa de carga de trabajo de hasta 300 TB por año5 y un MTTF de hasta un millón de horas10, lo que proporciona la alta velocidad y la inmensa capacidad de almacenamiento que los diseñadores y profesionales creativos necesitan para optimizar sus flujos de trabajo.

Image of Toshiba X300 Performance Drive

X300

Para PC de escritorio y consola de juegos de alto rendimiento.
Image of Toshiba X300 Pro Performance Drive

X300
Pro

Para PC de alta gama y estaciones de trabajo profesionales.
Image of Storage Group

Dónde comprar

Las unidades de disco duro internas y externas de Toshiba están disponibles en línea y en tiendas minoristas. Haga clic en el botón siguiente para encontrar lo que necesita.

*Toshiba no garantiza la disponibilidad de todos los productos o modelos en minoristas y distribuidores.

1 Un gigabyte (1 GB) significa 109 = 1 000 000 000 bytes y un terabyte (1 TB) significa 1012 = 1 000 000 000 000 bytes usando potencias de 10. Sin embargo, un sistema operativo de computadora informa la capacidad de almacenamiento utilizando potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo y otros factores.  La capacidad formateada real puede variar.
2 La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo.
3 Las especificaciones, configuraciones, colores, componentes y características del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
4 La velocidad máxima de datos sostenida y la velocidad de la interfaz pueden estar restringidas por la velocidad de respuesta del sistema host y las características de transmisión. La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.
5 Clasificación de carga de trabajo anual: Los discos duros realizan un seguimiento de varios usos de la unidad, como horas de encendido, escrituras y lecturas de por vida de la computadora host. Con estos datos, calculamos una tasa de carga de trabajo anualizada, en entornos con temperaturas ambientales de menos de 40 °C, la tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras de por vida + lecturas de por vida) * (8760/horas de encendido de por vida) en caso de que el tiempo de encendido sea de 8760 h o más. De lo contrario (es decir, el tiempo de encendido es más corto que 8760 h), la tasa de carga de trabajo anualizada = (escrituras de por vida + lecturas de por vida). Cada unidad está diseñada para funcionar hasta la tasa de carga de trabajo anualizada indicada, después de la cual se puede esperar que el rendimiento de la unidad disminuya. La tasa de carga de trabajo anualizada no altera de ninguna manera la política de garantía de dicha unidad. La carga de trabajo se define como la cantidad de datos escritos, leídos o verificados por comandos del sistema host.
6 La capacidad de soporte para el número de cámaras de vigilancia se define mediante la simulación de rendimiento con cámaras de alta definición a una velocidad de hasta 10 Mbps, según el modelo de disco duro. Los resultados reales pueden variar según diversos factores, incluidos los tipos de cámaras instaladas, las capacidades de hardware y software del sistema y la tecnología de compresión de video utilizada, así como variables del sistema como la resolución, los fotogramas por segundo y otros ajustes. La compatibilidad puede variar según la configuración del hardware del usuario y el sistema operativo. La “alta definición” se calcula suponiendo Full HD 1080 p, 30 fps, velocidad de transferencia de hasta 10 Mbps/transmisión.
7 Para las “bahías de unidad admitidas”, comuníquese con su proveedor de soluciones, dado que la compatibilidad con el dispositivo host varía según el sistema.
8 La ubicación del orificio de montaje inferior es diferente a la del producto. Para obtener más información, consulte la siguiente página.
https://toshiba.semicon-storage.com/us/storage/support/faq/storage-holes.html.
9 Se aplica la garantía limitada estándar. El folleto de garantía se puede ver en línea en https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info.
10 El MTTF (tiempo medio hasta fallos) o MTBF (tiempo medio entre fallos) no es una garantía o estimación de la vida útil del producto; es un valor estadístico relacionado con las tasas medias de fallos de una gran cantidad de productos que puede no reflejar con precisión el funcionamiento real. La vida útil real del producto puede ser diferente del MTTF o el MTBF.   El MTTF (tiempo medio hasta fallos) o MTBF (tiempo medio entre fallos) de los discos duros durante su vida útil es de 600 000 horas y la AFR (tasa de fallos anualizada) es del 1,46 %, o 1,0 millón de horas y la AFR es del 0,88 %, o 1,2 millones de horas y la AFR es del 0,73 %, o 2,5 millones de horas y la AFR es del 0,35 % (dependiendo de los modelos de disco duro). Esto supone un uso normal de encendido de las 24 horas, los 7 días de la semana (8760 h/año de horas de encendido), hasta 180 TB/año, o hasta 300 TB/año, o hasta 550 TB/año de transferencias de datos totales (dependiendo de los modelos de disco duro), y una temperatura en la superficie del HDA promedio de 40 °C o menos.  El uso a una temperatura de superficie del HDA superior a 40 °C puede degradar la confiabilidad del producto y reducir el período de garantía.
11 “2,5 pulgadas” y “3,5 pulgadas” significan el factor de forma de los discos duros. No indican el tamaño físico de la unidad.
12 La vida útil de la unidad puede variar según el uso y la carga de trabajo.  Consulte las descripciones de carga de trabajo y MTTF/MTBF más arriba.
13 CMR es tecnología de grabación magnética convencional.  SMR es tecnología de grabación magnética superpuesta.

will open in a new window Will open in a new window.
to top To Top